-
통화:콘텐츠 현지화
이 계정에 대해 선호하는 통화를 설정할 수 있습니다.
통화를 선택하세요
통화- 통화를 선택하세요
통화 업데이트
통화를 변경하면 현재 장바구니가 삭제됩니다. 계속하려면 확인을 클릭하세요.
현재 장바구니를 유지하려면 통화를 변경하기 전에 닫기를 클릭한 다음 장바구니를 저장하세요.
-
계정 선택
계정을 전환하면 사용 가능한 제품 카탈로그가 업데이트됩니다. 계정을 전환하면 현재 장바구니가 선택한 새 계정으로 이동되지 않습니다. 이 계정에 다시 로그인하면 현재 장바구니를 사용할 수 있습니다.
계정# 계정 이름 도시 우편번호 내 계정
귀하는 다음에 대한 제품 카탈로그를 검색하고 있습니다.
온도 모니터링 시스템
고도의 정확성. 비접촉 무선 원격 측정 기술. 디지털 코딩 방식의 원격 측정 전송. ≤6채널. 프로그래밍 가능한 알람 설정점
Honeywell의 아날로그 원격 측정 로터리 토크 시스템은 초대형 모터를 모니터링하는 데 사용됩니다(350HP 이상). 또한 대형 석회 회수, 시멘트 및 알루미나 가마, 산업용 건조기, 유해 물질 폐기용 소각장 등에 있는 회전 가마같은 다양한 응용 분야에 필수적일 수 있는 내부 온도 데이터를 측정하고 모니터링하도록 설계됐습니다. 모델 1400 시리즈는 회전 표면의 외부에 장착된 디지털 송신기가 부착되어 전선이나 배터리를 사용하지 않고 회전하는 장비에서 지속적으로 데이터를 모니터링하고 전송하는 기능이 있습니다.
모델 1700 시리즈는 로터 권선 또는 스타터 바 내부에 설치된 저항온도계(RTD) 또는 열전대를 최대 6대까지 스캐닝할 수 있기 때문에 모터의 열 조건의 변화에 대한 데이터를 분 단위로 제공합니다. 과열은 문제가 곧 발생할 것이라는 뚜렷한 신호이기 때문에 온도 모니터링은 중요합니다. 프로그램 가능한 알람을 설정해서 시스템 가동을 중단하거나 유지관리 일정을 세울 수 있습니다. 좀 더 자세한 정보가 필요하거나 귀사의 특정 분야에 대한 맞춤 솔루션에 대해 논의하기를 원하십니까? Honeywell에 문의하여 자세히 알아보십시오.
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc
Maximum File Size
Maximum Files Exceeded
해당 국가에서는 이 제품을 사용할 수 없으므로 이 페이지에 액세스할 수 없습니다.