thermistors
126 시리즈
매칭되는 대형 유리 비드. -60 °C ~ 300 °C [-76 °F ~ 572 °F]
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
126 시리즈 서미스터는 정밀 온도 제어 및 정밀 온도 표시를 위하여 곡선과 매칭되는 상호 호환성이 요구되는 분야의 정밀 센싱 소자로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 신뢰성이 뛰어난 이 제품은 밀폐된 서미스터의 매칭 쌍으로 구성되며 시스템의 테스트 한계까지로만 제한되는 공차 사양으로 선택될 수 있습니다.
- 정체 공기 중 소산 상수: 0.8mW/°C
- 공기 중 시간 상수: 4.0 s
- [25 °F~77 °F]에서 공칭 저항: 2,000Ω: 100,000Ω
- 최대 직경: 2.54mm[0.10in]
- 단자부 소재: 백금 이리듐
- 리드 길이: 9.6 mm[0.375인치]
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
어플리케이션 노트
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인