자기식 위치 센서
선형
선형 감지 범위 0mm ~ 35mm, 0mm ~ 75mm 및 0mm ~ 225mm. 아날로그 Vdc 출력: 35mm, 75mm 및 225mm: 디지털
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
SMART 위치 센서는 업계에서 사용 가능한 가장 견고하고 응용 가능한 경량의 선형 위치 센서들 중 하나로 아주 높은 정확도로 움직임을 제어하고 동작 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 이 센서는 설치 및 유지보수가 용이하며 다음과 같이 단순하고 비접촉식이며 비용 효율적으로 설계되었습니다.
- 기계 고장 메커니즘 제거
- 마모 감소
- 신뢰성과 내구성 향상
- IP67 및 IP69K 실링 덕분에 많은 가혹한 응용 분야에서 사용 가능
- 가동중단 시간 최소화
SMART 위치 센서는 개선된 정확도로 정확한 위치를 감지하기 위한 비접촉 감지 솔루션입니다. 사용 가능한 3가지 감지 범위에서 센서에 대한 자석의 위치를 감지하므로 운송, 산업 및 항공우주 산업에서 유용한 솔루션입니다.
ASIC(주문형 반도체)과 MR(자기 저항) 센서들의 조합을 사용함으로써, 당사의 선형 위치 센서는 움직이는 물체에 부착된 자석의 위치를 정확하고 확실하게 판별하여 그 물체의 위치를 판별하거나 제어할 수 있습니다.
선형 위치 센서의 적용 가능 분야:
- 밸브 위치 모니터링
- 자재 취급
- 플라스틱 몰딩
- 절단
- CNC 기계 제어
- 중장비 부착 장치 식별
- 트럭 장착 크레인 아웃트리거 위치 판별
- 여러 항공기 응용 분야에서 액추에이터 위치 제어
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인