고정식 가스 검지기
Touchpoint™ Plus Controller 제어장치
Touchpoint™ Plus는 편리하게 구성 가능한 벽면 설치 제어 시스템이며, 최대 16개의 가스 검지기와 연결됩니다. 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스 및 모듈형 설계는, 광범위한 적용분야에서 사용자가 필요로하는 다양한 기능을 제어
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
제품 개요
Touchpoint™ Plus의 독특한 사용자 인터페이스에 의해, 사용자 자신의 작업 현장 및 작업자들이 안전하게 보호되고 생산성이 유지된다는 인식을 가지고 가스 검지 시스템을 제어할 수 있습니다. 다양한 산업 현장에서 사용하도록 설계되었기 때문에, Touchpoint™ Plus의 모듈형 구성은 특정 적용 분야 요건들을 충족시키기 위해 작업자가 시스템을 변경하는 것을 가능하게 합니다.대형 컬러 터치스크린 LCD
사용하기 쉽고 인체 공학적인 대형 컬러 터치스크린 LCD로 Touchpoint™ Plus는 작업이 더욱 편리하게 설계되었습다. 작업자는 스크린을 간단히 터치함으로써 가스 검지 시스템을 간단하고 효율적으로 구성, 작동 및 유지할 수 있습니다. 다중 언어 인터페이스는 작동을 단순화하여, 훈련 요구사항 및 비용을 줄입니다. 실시간 데이터는 메뉴 시스템을 탐색하기 쉽게 제시되는 반면, 저장된 데이터는 각종 위험을 모니터링하기 위해 다운로드될 수 있습니다.
한 눈에 확인할 수 있는 시각적 디자인
신속하고 정확한 결정을 할 필요가 있을 때, Touchpoint™ Plus의 풀 컬러 신호등 스타일 상태 표시기는 멀리 떨어진 상태에서도 명료하게 확인할 수 있어, 작업자가 시스템 상태를 한 눈에 보고 중요한 결정을 용이하게 할 수 있습니다.
가스 검지를 상위 관리 시스템과 통합해야 하는 경우 Modbus 출력 옵션을 사용하면 손쉽게 통합할 수 있습니다.
독특한 산업 디자인 설계
고충격 폴리머 플라스틱으로 제조되어 내구성이 튼튼하고, 방진/방수로 설계되어 실내 및 실외에서 작업하는 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 테스트되었습니다. Touchpoint™ Plus는 벽에 직접 설치하거나, 1인이 더 용이하게 설치할 수 있도록 별도의 브라켓을 사용할 수 있습니다. 힌지식 전방 커버 뒤에 와이어링 및 용이한 접근을 위한 특유의 계층 단자 배열을 위한 많은 공간이 있습니다. 케이블 입구는 미리 구멍을 뚫고 밀봉하여 설치 시간 및 비용을 추가로 감소시킵니다.
하니웰 애널리틱스의 토탈 가스 검지 시스템
Touchpoint™ Plus는 일반적인 모든 산업현장에서 필요한 소규모 가스 검지 시스템에 대한 확실한 안전 솔루션을 제공합니다. 가스 검지 시스템의 핵심인 하니웰의 가스 검지기와 연결하여 가스 농도 지시, 부저 및 시각적 경보, 외부 기기 등과 완벽하게 조화를 이루도록 설계되었습니다.
Features & Benefits
- 기능
- 광범위한 산업에 적합
- 사용하기 쉬운 터치스크린 사용자 인터페이스
- 신속하고 용이한 설치 및 사용
- 인체 공학적 산업 설계
- 한 눈에 알 수 있는 신호등 스타일 상태
Features & Benefits
- 기능
- 광범위한 산업에 적합
- 사용하기 쉬운 터치스크린 사용자 인터페이스
- 신속하고 용이한 설치 및 사용
- 인체 공학적 산업 설계
- 한 눈에 알 수 있는 신호등 스타일 상태
- 기능 : 광범위한 산업에 적합|사용하기 쉬운 터치스크린 사용자 인터페이스|신속하고 용이한 설치 및 사용|인체 공학적 산업 설계|한 눈에 알 수 있는 신호등 스타일 상태
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
인증서
제발 귀하의 계정을 기반으로 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요 로그인