/content/sps/kr/ko/search-results.html

    line hoses and covers

    SU 시스템 핀형 절연체 덮개

    수 시스템 핀형 절연체 덮개

    제품설명
    UH 핀형 덮개는 최대 ANSI 표준 C29.5 Class 5의 절연체를 덮어줌. 측면은 크로스암에 놓지 않고 소형 절연체에 사용하도록 절단됨. 더블 암 구조에서 7” 직경 절연체를 덮을 때, 덮개의 끝은 10.5” 핀 중심에서 플러시를 만나게 됩니다. LRG 수 시스템 핀형 덮개(그림 참조)는 절연체 10.5”(267mm)의 직경에 맞으며 2.5”(64mm) 클래스 4 확장형 립 SU 시스템 선형 호스와 함께 사용됩니다. 항상 클램프 핀을 사용하여 장치를 제 위치에 고정하십시오. 분리를 방지하기 위해 커버의 암에 고정 링이 배치되었습니다. 기능 및 이점: ● 모든 덮개는 오렌지색 SALCOR®로 만들어졌으며 RIB-GRIP® 구조가 특징입니다. 핫 스틱이나 고무 장갑을 끼울 수 있습니다. 모든 덮개는 ASTM D1049 사양을 준수합니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list