/content/sps/kr/ko/search-results.html

    line hoses and covers

    SALCOR 커넥터 종단 선형 호스

    SALCOR 커넥터 종단 선형 호스

    제품설명
    기존 커넥터 종단 선형 호스는 II형 주황색 SARCOR로 만들어졌으며 1, 1.25 또는 1.5 I.D. 기존 선형 호스에 사용할 수 있습니다. 2” 및 2.5” I.D. 일반 선형 호스를 연결하려면 수 시스템 커넥터를 사용하십시오. 기능 및 이점: ● RIB GRIP® 구조는 고무의 자연스러운 경향을 활용하여 압축을 통해 그립을 잡고 조여줍니다. 구부러진 리브 구성을 특정 각도로 만들어 두 개의 피스가 쉽게 미끄러지지만 분리되지 않습니다. 라인맨을 빠르게 분리하려면 양쪽의 고무만 압축하면 됩니다. ● 업계에서 가장 단단한 그립. 자체 잠금 립인 Salisbury 특허는 설치가 완료된 후 선형 호스가 도체에서 떨어지는 것을 방지합니다. 종종 라인맨이 설치 및 조정 작업을 할 때 연결 각도가 바뀌어 선형 호스와 덮개가 분리되는 경우가 있습니다. 이를 방지하기 위해 Salisbury는 두 개의 보호 장치가 함께 고정되면서도 선원이 조립하고 분리하기 쉬운 독창적인 솔루션을 개발했습니다. ● 모든 선형 호스는 현재 ASTM D1050 사양을 준수합니다.
    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list