/content/sps/kr/ko/search-results.html
    이 사이트는 8월 8일 토요일 오후 7:00 EST부터 8월 9일 일요일 오전 5:00 EST까지 예정된 유지 관리가 진행됩니다(8월 8일 토요일 오후 11:00 UTC부터 8월 9일 일요일 오전 9:00 UTC까지). 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    lineworker high voltage ng3

    Yellow Balck High Voltage NG3 Straight Cuff 16

    The gloves are available in Straight Cuff, Contour Cuff and Bell Cuff in 14 in (356 mm), 16 in (406 mm) and 18 in (457 mm) lengths in sizes 7 to 12 (including half sizes) and come in black, red/black and yellow/black color combinations.

    제품설명

    Type I and Type II gloves are extremely flexible making it easy to work with small parts. The gloves meet or exceed ASTM D120 and IEC EN60903 Standards. Low Voltage: ASTM Class 00, 0 High Voltage: ASTM Class 1, 2, 3, 4

    명세서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    NG316YB/10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-electriflex-gloves
    NG316YB/10
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-electriflex-gloves