RTD 센서
HRTS 시리즈
100 Ω 또는 1000 Ω 플래티넘 RTD -70°C ~ 260°C. 도선에 대한 세라믹 하우징
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
HRTS 시리즈 박막 플래티넘 RTD(저항 온도 탐지기)는 - -70°C ~ 260°C[-94°F ~ 500°F] 범위의 온도를 측정하도록 설계되었습니다. 완전 조립된 소자는 파손되기 쉬운 연장 리드로의 접합이 필요하지 않으며 탐침 어셈블리에 바로 사용할 수 있습니다.
이 제품은 알루미나 기판에 용착된 플래티넘 박막층을 사용하여 제조되며 표준 ±0.2%(±0.5°C 정확도) 또는 선택적으로 ±0.1%(±0.3°C 정확도)의 저항 상호 호환성을 제공하도록 레이저 절삭되었습니다. 그런 다음 센서 칩은 유리 처리되고 테플론® 절연 도선과 함께 알루미나 패키지로 배선 및 포팅됩니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.