맥박 산소 측정 센서
SoftTip® Plus
SoftTip® Plus SpO2 센서로 비용 효율성을 극대화합니다. 기계적 준비 및 증기 멸균을 통한 최상의 위생
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
EnviteC의 SoftTip® Plus는 완전히 새로운 세대의 SpO2 핑거 클립 센서입니다.
세척 옵션에는 열 소독뿐만 아니라 널리 사용되는 증기 멸균 방법이 포함되며, 이는 특히 임상 환경에서 환자와 사용자에게 최대의 안전과 함께 취급이 훨씬 더 간단하다는 것을 의미합니다.
EnviteC는 SoftTip® Plus를 통해 기존의 세척, 소독 및 멸균 공정에 완벽하게 통합되고, 반복적으로 재사용되며, 최대 기계적 스트레스를 견딜 수 있는 손가락 센서라는 탁월한 솔루션을 제공합니다.
이는 대체 솔루션과 비교할 때 신속한 투자 수익과 막대한 비용 절감을 의미합니다.
Honeywell의 EnviteC
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.