Board Mount Pressure Amplified
TruStability™ RSC 시리즈
보정됨. 최저 ±0.25 %FSS TEB. 초저(차동, 게이지), 저(절대, 차동, 게이지). 24비트 디지털 SPI 호환 출력. DIP, SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
압력 범위
- ±1.6mbar ~ ±10bar | ±160Pa ~ ±1MPa | ±0.5inH20 ~ ±150psi
TruStability™ RSC 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 압력을 판독하는 디지털 출력을 생성합니다. 이 센서는 통합 EEPROM 포함 24비트 아날로그-디지털 변환기를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 교정되고 온도 보정됩니다.
SPI 인터페이스에서 압력 데이터를 초당 20 및 2000 샘플 간의 비율로 얻을 수 있습니다. 공기 및 기타 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 가스용이며, ISO 9001 표준에 따라 설계, 제조됐으며, REACH 및 RoHS를 준수합니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
백서
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인