Board Mount Pressure Amplified
TruStability™ DPR 시리즈
보정됨. 최저 ±1.25 %FSS TEB. 초저압(차동, 게이지). 아날로그 출력
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
압력 범위
- ±1.6mbar ~ ±25bar | ±160Pa ~ ±2.5kPa | ±0.5inH20 ~ ±10inH20
TruStability™ DPR 시리즈는 압전 저항 실리콘 압력 센서로, 지정된 전체 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 압력을 판독하는 비율계량 아날로그 출력을 제공합니다. 이 센서는 탑재식 애플리케이션 특정 통합 회로(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다.
아날로그의 경우 압력에 대한 교정 출력값은 약 1kHz로 업데이트됩니다. DPR 시리즈는 -20°C~70°C[-4°F~185°F]의 온도 범위를 측정합니다. 이 센서는 5.0Vdc의 단일 전력 공급에서 작동하는 것이 특징입니다.
이 센서는 차압 또는 게이지 압력을 측정합니다. 유연한 전기 단자부 옵션과 함께 업계 표준 장착 구성을 갖춘 견고하고 내구성 있는 하우징은 거친 응용 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
파열감지 센서를 포함하여 센서의 내부 진단 기능은 대부분의 내부 고장을 감지하므로 시스템에 센서를 중복으로 탑재해야 할 필요성을 줄일 수 있습니다. DPR 시리즈는 공기 및 기타 건성 가스와 같은 비부식, 비이온 가스용입니다.
맞춤형 교정, 추가 압력 범위 또는 비부식 비이온 액체를 포함하도록 이러한 센서의 성능을 확장하는 옵션도 가능합니다. 모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계 및 제조되었습니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인