Board Mount Pressure Amplified
MicroPressure MPR 시리즈
교정됨, 보상됨. 소형. 높은 정확도.최저 ±1.5 %FSS TEB. 저압 절대 또는 게이지. 디지털 출력. 무연 SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
압력 범위
- 60mbar ~ 2.5bar | 6kPa ~ 250kPa | 1psi ~ 30psi
설명
MPR 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위 이상의 압력을 판독하는 디지털 출력을 생성합니다. 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다.
이 제품은 보다 큰 용량의 의료(소비자용 및 비소비자용) 장비, 상업용 전자제품, 산업/HVAC 분야의 요구조건을 충족하도록 설계됐습니다.
고객에게 제공되는 가치
- 매우 작은 폼 팩터: 무게, 크기 및 공간 제약을 처리함으로써 휴대성을 향상시키고 PCB에서 공간을 덜 차지합니다.
- 폭넓은 압력 범위로 사용이 단순합니다.
- 성능 개선: 출력은 감소된 전환 요구조건과 마이크로 프로세서에 직접 인터페이스를 통해 성능을 가속화합니다.
- 가치있는 솔루션: 구성 가능한 옵션이 있는 비용 효과적인 보다 고용량의 솔루션
- IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 요구조건 충족: 납땜 리플로우 부착 시 및/또는 더 낮은 등급의 센서에서 유발될 수 있는 고장의 수리 시 발생할 수 있는 열 손상과 기계적 손상을 방지하고, 지침대로 보관할 경우 보관 수명이 무기한으로 연장됩니다(보관의 간소화 및 폐기물 감소): 리플로우 전 장시간 구울 필요가 없고, 리플로우 직후 안정성과 사용성 덕분에 린 제조방식이 가능합니다.
- 저전력/에너지 효율성: 시스템의 전력 요구조건을 줄이고 배터리의 수명을 연장합니다.
차별화:
- 적용 분야별 맞춤식 설계로 특정 적용 분야의 요구사항과 과제를 처리합니다.
- 디지털 출력: 플러그 앤 플레이 기능은 구현의 편의성과 시스템 레벨 연결성을 보장합니다.
- 토탈 에러 밴드(TEB): 보상된 온도 범위에서 진정한 성능을 제공하여 모든 센서를 테스트하고 교정할 필요성을 최소화하기 때문에 제조 비용을 잠재적으로 절감하고, 센서의 정확도를 향상시키고 부품간 차이를 최소화하여 센서 교환이 용이합니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
백서
어플리케이션 노트
eBook
세일즈 시트
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인