자기식 위치 센서
회전
0° to 360°의 회전 감지 범위. 아날로그 mA 출력. 25.4mm 샤프트에 적합. 별도의 장착 공구 고정 <br>기구 반복 설치 가능
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
SMART 위치 센서, 회전 설정은 정확도가 향상된 절대 위치 감지용 비접촉 감지 솔루션입니다. 0° ~ 360°범위에서 센서에 대한 자석의 상대 위치를 감지합니다. Honeywell은 특허 받은 ASIC(주문형 반도체)과 MR 센서의 조합을 이용하여 회전하는 물체에 부착된 자석 칼라의 위치를 확실하게 판단합니다.
SMART 위치 센서, 회전 설정은 25,4 mm[1in] 샤프트에 맞습니다. 장착 공구 고정물(별도 구매)로 반복적으로 설치할 수 있습니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인