자기식 위치 센서
아크
아크 감지 범위 0° ~ 100° 및 0° ~ 180° 아날로그 Vdc 출력
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell SMART 아크 위치 센서는 시중에서 이용 가능한 가장 강력한 내구력과 적응력을 지닌 경량의 비접촉식 위치 센서들 중 하나로, 향상된 정확도로 절대 위치 감지가 가능합니다. 단순하고 견고한 아크 위치 센서는 하우징이 IP69K로 밀폐되어 있으며, 기계 고장 메커니즘을 없애고 마모를 줄이며, 신뢰도 및 내구성을 향상시키고 가동 중단 시간을 최소화합니다.
이 SMART 아크 위치 센서는 비접촉 감지 솔루션으로 상당히 정확하게 움직임을 제어하고 동작 효율성과 안전성을 향상시킵니다. Honeywell의 이 위치 센서는 자기 저항 기술을 활용하여 다음의 두 가지 감지 범위에서 센서에 대한 자석의 상대 위치를 탐지합니다.
- 0º ~ 100º
- 0º ~ 180º
SMART 위치 센서 smartArc SMART가 스스로 생각하는 센서를 의미하는 이유. SMART 위치 센서는 향상된 신뢰도 및 폐쇄형 루프 피드백 제어를 위해 자기 진단 기능과 데이터 수집 기능을 제공합니다.
이 기기는 특허 받은 ASIC(주문형 반도체)과 MR(자기 저항) 센서의 조합을 이용하여 움직이는 물체에 부착된 자석의 위치를 정확하고 확실하게 판단하여 그 물체의 위치를 판단하거나 제어할 수 있습니다.
MR 배열은 자석의 행정 방향을 따라 장착된 MR 센서의 출력을 측정합니다. 출력 및 MR 센서 시퀀스는 자석 위치의 중심에 가장 가까운 MR 센서 쌍을 판별합니다. 이 두 개의 MR 센서 출력은 그 사이의자석 위치를 판별하는 데 사용됩니다.
SMART는 이 센서가 기본적으로 독립적으로 사고한다는 의미입니다. SMART 위치 센서는 향상된 신뢰도 및 폐쇄형 루프 피드백 제어를 위해 자기 진단 기능과데이터 수집 기능을 제공합니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
CAD 모델
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인