전류 센서
디지털/유도
개회로 전류 센서는 전류가 작동점을 초과하면 Vcc에서 0.4 로 변경되는 디지털 출력을 제공합니다. 과전류에 의해 손상되지 않습니다.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
각 Honeywell CS 시리즈 디지털 전류 센서는 감지된 전류가 작동점을 초과하면 약 Vcc에서 0.4V로 변경되는 로직 레벨 출력을 제공합니다. 각 디지털 센서는 ac 또는 dc 전류에서 작동하지만, AC 전류를 감지하면 모든 제로 크로싱에서 출력이 꺼집니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.