전류 센서
CSNF 시리즈
정격 전류 100 A 감지 전류 범위 ±150A, ±180A, ±200A. 반응 시간 < 0.5 μs. 정확도 ±0.5%
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
CSN 시리즈 폐회로 전류 센서의 기반은 자기 저항 또는 홀 효과 원리와 영위법 또는 제로 자속 방식(피드백 시스템)입니다. 센서 코어의 자속은 항상 제로에서로 제어됩니다.
제로 플럭스의 밸런스를 유지하기 위해 필요한 전류의 양은 도체를 통해 흐르는 1차 전류의 측정 값에 1차 권선과 2차 권선의 비율을 곱한 값입니다.
이 폐회로 전류는 장치의 출력이며 언제든지 2차 권선 수만큼 감소된 1차 전류의 이미지를 제공합니다. 이 전류는 저항기를 통과시켜 전압으로 표시할 수 있습니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.