전류 센서
CSCA-A 시리즈
교류, 직류, 충격 전류 감지 전류 범위 ±150A, ±300A, ±600A, ±900A. 반응 시간 3μs ~ 7μs. 몰렉스 및 갤런트 커넥터
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
CSCA-A 시리즈 개회로 전류 센서의 기반은 홀 효과 원리입니다. 홀 효과 장치(HED)가 해당 장치에 적용된 자기장의 진폭과 위상에 선형적으로 의존하는 출력 전압을 생성합니다.
일차 도체를 통한 전류 흐름으로 도체 주변에 회전 자기장이 생성됩니다. 이 자기장은 자기적으로 민감한 재질의 심에 의해 수집되고 이 심의 간격에 집중됩니다. HED는 이 심 간격에 위치합니다. 따라서 HED 출력은 일차 전류의 진폭과 위상에 직접적으로 비례합니다.
HED 출력은 CSCA-A 시리즈 센서가 1차 전류에 대해 미리 설정된 출력 감도를 제공하도록 이득 및 오프셋 보정을 위해 트리밍됩니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
어플리케이션 노트
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인