이동 가능한 에어리어 모니터링
HONEYWELL BW™ RIGRAT
이동식 복합 가스 검지기
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
특징과 장점:
- 무선 안전
- 원격 모니터링
- 하니웰 TouchPoint Plus 호환
- 현장에서 연장된 작동 시간을 위한 라인 전원
- 정상적인 주변 환경에서 경보를 방지하는 비활성 모드
- 크고, 보기 쉬운 디스플레이
- 견고하고 내구성이 강한 디자인, 보호 케이스 옵션 포함
- 다양한 전원 공급 옵션 제공
- 1회 충전으로 8주 사용
- 최대 6개 가스 측정
- 프로그래밍 가능한 입/출력
- 간단한 스마트폰 설정
Dimensions & Weight
- 무게
- 8kg
- 기기 크기
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0cm
Technical Specifications
- 습도 범위
- 5%-95%
- 센서 범위
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- 샘플링 펌프 범위
- 100ft (30m)
- 가스 유형
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
Operating Characteristics
- 최소 온도
- -40°F
- 최대 온도
- 140℉
Features
- 경보 유형
- 시각, 청각, 진동
- 데이터 로깅
- 1분 간격으로 저장 (4개월)
- 이점
- 단일 기기에서 최대 8주의 작동시간
- 사용자 옵션
- 단일 버튼 작동 및 프로그래밍
- 무선 기술
- BLE, Mesh, WiFi
Battery & Charging
- 배터리 실행 시간
- 8주
Standards & Certifications
- 표준
- cETLus Class I Division 1; Group A, B, C, D; T4;
- 침투 보호
- IP67
Overview
- 보증
- 2년 (LEL, CO, H2S 및 O2 센서)
Dimensions & Weight
- 무게
- 8kg
- 기기 크기
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0cm
Technical Specifications
- 습도 범위
- 5%-95%
- 센서 범위
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- 샘플링 펌프 범위
- 100ft (30m)
- 가스 유형
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
Operating Characteristics
- 최소 온도
- -40°F
- 최대 온도
- 140℉
Features
- 경보 유형
- 시각, 청각, 진동
- 데이터 로깅
- 1분 간격으로 저장 (4개월)
- 이점
- 단일 기기에서 최대 8주의 작동시간
- 사용자 옵션
- 단일 버튼 작동 및 프로그래밍
- 무선 기술
- BLE, Mesh, WiFi
Battery & Charging
- 배터리 실행 시간
- 8주
Standards & Certifications
- 표준
- cETLus Class I Division 1; Group A, B, C, D; T4;
- 침투 보호
- IP67
Overview
- 보증
- 2년 (LEL, CO, H2S 및 O2 센서)
- 무게 : 8kg
- 기기 크기 : 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0cm
- 습도 범위 : 5%-95%
- 센서 범위 : LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- 최소 온도 : -40°F
- 최대 온도 : 140℉
- 경보 유형 : 시각, 청각, 진동
- 배터리 실행 시간 : 8주
- 표준 : cETLus Class I Division 1; Group A, B, C, D; T4;
- 데이터 로깅 : 1분 간격으로 저장 (4개월)
- 이점 : 단일 기기에서 최대 8주의 작동시간
- 사용자 옵션 : 단일 버튼 작동 및 프로그래밍
- 샘플링 펌프 범위 : 100ft (30m)
- 보증 : 2년 (LEL, CO, H2S 및 O2 센서)
- 무선 기술 : BLE, Mesh, WiFi
- 침투 보호 : IP67
- 가스 유형 : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
설치 안내
브로슈어
테크니컬 노트
인증서
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인