/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 2월 14일 토요일 오전 11:30 IST부터 오후 10:30 IST까지(UTC 기준 2월 14일 오전 06:00부터 오후 05:00까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    접지 클램프

    헤비듀티 브론즈 “C”형 평면 조 클램프

    헤비듀티 브론즈 “C”형 평면 조 클램프

    제품설명
    헤비듀티 브론즈 “C”형 평면 조 클램프 특징 및 장점: ● 헤비듀티 브론즈 "C"형 플랫 조 클램프는 구조 각도, 플랫 및 구리 또는 구리 용접 연선 접지 어셈블리에 맞게 제작되었습니다. 설치하려면 먼저 연마 천이나 와이어 브러시를 사용하여 클램핑할 표면을 청소하십시오. 그런 다음 표면을 깨끗하게 닦고 클램프를 배치한 후 손으로 조이고 나사를 장착합니다. 렌치를 사용하여 단단히 조입니다. 접점 스터드가 있는 2667 클램프는 다양한 기능을 제공합니다. ● 2567 현재 5H 등급! ● 주요 제품 범위: 각도 및 평면: 2.5'-4' WX(64-101 x 3-19mm ) 둘레:.25"-.75"( 6-19mm ) 직경

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list