トルクトランスデューサ
モデル1202B
モデル1202B ロータリートルク / RPM / HP測定システム 3つのアナログ出力 オプションの絶縁出力チャネル
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
モデル1202Bは、1226Aカラーアセンブリ、2120Bトランスミッタ、固定ループアンテナ、1211Dパワーセパレーションユニット、および1642Aレシーバユニットを使用して、トルク、RPM、および馬力のパラメータをモニタリングできるワイヤレステレメトリシステムです。
機能
- 周波数応答:DC~1000Hz
- 3つのアナログ出力とオプションの絶縁出力チャネル
- サンプリング レート:10kHz
- 175マイクロストレイン(0.5mV/V)トランスミッタ感度
- 壁取り付け式、NEMA 4エンクロージャ
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
製品写真
その他
お願いします サインインして、アカウントに基づいて購入可能な部品番号を表示します サインイン