Board Mount Pressure Amplified
MicroPressure MPRシリーズ
校正済み、補償済み コンパクト 高精度、±1.5%FSS TEBの低さ 低圧 絶対圧またはゲージ圧 デジタル出力 リードレスSMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
圧力範囲
- 60 mbar~2.5 bar | 6 kPa~250 kPa | 1 psi〜30 psi
説明
MPRシリーズは超小型のピエゾ抵抗型シリコン圧力センサで、指定されたフルスケール圧力スパンおよび温度範囲における圧力の読み取り値をデジタル出力します。オンボードの特定用途向け集積回路(ASIC)によって、センサオフセット、感度、温度の影響、非線形性が、特定の温度範囲内で校正および補正されます。
本製品は大容量の医療(家庭用・一般)デバイスや商用アプライアンス、工業用/HVACアプリケーションの要件を満たすよう設計されています。
お客様にとっての価値
- 超小型フォームファクタ: 重量、サイズ、およびスペースの制限に対処することで、携帯性を実現します。PCB上の占有面積が少なくなります。
- 幅広い圧力範囲で使用が簡素化されました。
- 高性能: 低い変換要件とマイクロプロセッサへの直接インターフェースを通して、出力によって性能が加速化。
- バリューソリューション:設定可能なオプションを備え、コストパフォーマンスに優れた大容量ソリューション。
- IPC/JEDEC J-STD-020D.1耐湿性レベル1要件に準拠:はんだリフローアタッチメント時または修理時に発生する可能性のある、定格の低いセンサによる熱的損傷および機械的損傷を回避できます。指定された場所に保管するとフロアライフが無限になります(保管が容易になり、スクラップが減少します)。リフロー前の長い焼き付けをなくし、リフロー直後の安定性と有用性により、リーン生産を可能にします。
- 低出力/エネルギー効率: システムの省エネを実現し、バッテリーの寿命を延ばします。
差別化:
- アプリケーション固有の設計で、特定のアプリケーションのニーズと課題に対応します。
- デジタル出力: プラグアンドプレイ機能により、実装とシステムレベルでの接続が容易になります。
- トータルエラーバンド(総合精度):補償温度範囲で真の性能を発揮し、すべてのセンサのテストと校正の必要性を最小限に抑え、製造コストを削減します。これにより、センサの精度が向上し、部品間のばらつきが最小限に抑えられるため、センサの交換が容易になります。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
CADモデル
ブローシャ―
テクニカルノート
ホワイトペーパー
アプリケーション・ノート
eBook
売上表
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン