磁気ポジションセンサ
ロータリー
ロータリーセンサの範囲:0°~360° アナログmA出力 25.4mmシャフトに取り付けられます。別売のマウントツールを使用すれば、繰り返し取り付けが可能
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
回転構造のSMARTポジションセンサは、非接触型センシングソリューションで、高精度の絶対位置センシングを実現します。0°~360°の検出範囲で、センサと磁石の相対位置を検出します。ハネウェルは、特許取得済みのASIC(特定用途向け集積回路)と各種MRセンサを組合わせて、回転中の対象物に取り付けられたマグネットカラーの位置を確実に決定します。
回転構造のSMARTポジションセンサは、25.4 mm [1 in]のシャフトに収まります。マウントツール(別売)を使用すれば、繰り返し取り付けることができます。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
CADモデル
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン