磁気ポジションセンサ
線形
リニア検出範囲は、0mm~35mm、0mm~75mm、0mm~225mmです。アナログVdc出力:35mm、75mm、225mm:デジタル
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
SMARTポジションセンサは業界で最も頑丈・軽量で適合性のある、 リニアポジションセンサのひとつで、高精度の動作制御を可能にし、動作効率や安全性を改善します。設置とメンテナンスが容易なこのセンサは、以下のようなシンプルで非接触型、かつコスト効率の高い設計を採用しています。
- 機械的故障メカニズムを排除
- 摩耗や損傷を低減
- 信頼性と耐久性を向上
- IP67およびIP69Kシーリングにより、多くの過酷な用途で使用可能
- ダウンタイムを最小化
SMARTポジション センサは、高精度の位置検出を実現する非接触型センシングソリューションです。3つの利用可能な検知範囲でセンサに対するマグネットの相対的な位置を検知するため、輸送、工業、航空宇宙産業で有用なソリューションです。
ASIC(特定用途向け集積回路)とMR(磁気抵抗)センサのアレイを組み合わせて使用することで、当社のリニア位置センサは、可動物体に取り付けられたマグネットの位置を正確かつ確実に判断し、物体の位置を特定または制御できるようにします。
リニア位置センサの応用例:
- バルブの位置監視
- マテリアルハンドリング
- プラスチック成形
- 切り抜きおよび切断
- CNCマシンの制御
- 重機アタッチメントの識別
- トラック搭載のクレーンのアウトリガー位置の決定
- 複数の航空機アプリケーションでのアクチュエータ位置の制御
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
CADモデル
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン