systevo legacy
72569Z4 Connection Board for Corridor Lamps
Connection board for corridor lamp CL13x/14x.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
機能
- Color
- White (RAL9016)
Material Specifications
- Material
- PC + ABS-FR
Applications & Compatibility
- For Use With
- For Corridor Lamps CL13x/14x
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 158 mm H: 110 mm D: 35 mm
その他
- Industry
- Healthcare
機能
- Color
- White (RAL9016)
Material Specifications
- Material
- PC + ABS-FR
Applications & Compatibility
- For Use With
- For Corridor Lamps CL13x/14x
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 158 mm H: 110 mm D: 35 mm
その他
- Industry
- Healthcare
- Color : White (RAL9016)
- Material : PC + ABS-FR
- Industry : Healthcare
- For Use With : For Corridor Lamps CL13x/14x
- Dimensions : W: 158 mm H: 110 mm D: 35 mm
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン