components for installation accessories
89734AK1 Halogen-Free System Cable, 300 m Cable Drum
Halogen-free system cable (300 m cable drum) for power supply, time multiplex and speech transmission, 6-core (2 x 2 x0.6 mm / 1 x 1.5 mm2).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Applications & Compatibility
- Application
- Power Supply
- Speech Transmission
- Time Multiplex
Technical Specifications
- Technical Data
- 500 m, 6-Core (1 x 1.5 mm2) Cable Drum
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 2 mm H: 2 mm D: 0.6 mm
概要
- Brand
- Honeywell
その他
- Industry
- Healthcare
Applications & Compatibility
- Application
- Power Supply
- Speech Transmission
- Time Multiplex
Technical Specifications
- Technical Data
- 500 m, 6-Core (1 x 1.5 mm2) Cable Drum
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 2 mm H: 2 mm D: 0.6 mm
概要
- Brand
- Honeywell
その他
- Industry
- Healthcare
- Application : Power Supply|Speech Transmission|Time Multiplex
- Technical Data : 500 m, 6-Core (1 x 1.5 mm2) Cable Drum
- Industry : Healthcare
- Dimensions : W: 2 mm H: 2 mm D: 0.6 mm
- Brand : Honeywell
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン