hard hats
A119R Type II Hard Hat
Full brim HDPE shell with accessory slots. Protects from the sun’s UV rays, rain and falling debris. 4-point or 6-point nylon suspension with 2 level height adjustment.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
A119R: Meets ANSI Z89.1-2015 and CSA Z94.1 Type 2 Class E.
Features & Benefits:
- All the protective features of the A49R: plus a foam liner for lateral impact protection.
- Ideal for workers who are exposed to the risk of a blow to the side: front or rear of the head: along with the hazard of falling debris: rain: or the sun's UV rays.
- The 6-point nylon web suspension: with ratchet size adjustment: forehead comfort band and crown pad: 2-level height adjustment and self-centering provides comfort and stability.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン