cut resistant gloves
Coreshield DOUBLE Cut Resistant Gloves 13GBB A1/A
ULTIMATE CUT PROTECTION AND GRIP, IN EXTREMELY OILY ENVIRONMENTS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
FEATURES:
• Cut protection level from A/A1 to D/A4
• Enhanced grip performance
• Great abrasion performance
• 100% water and oil repellent*
• Anti-odor features
• Antimicrobial properties
• Breathable**
• Sweat absorption for fully coated styles
*) The palm coated, the ¾ coated
and the fully coated models are liquid repellent.
**) The textile looping structure is breathable.
.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン