lanyards
Miller Tie-Back Forked Shock-Absorbing Lanyards (EUR)
Miller Tie-Back Forked Shock-Absorbing Lanyards (EUR)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Key Features
• Forked lanyard for 100% tie-off: Ideal for ascension of a tower or ladder.
• Multi-point attachment system so that the lanyard can be used in a tie-back. No need for additional anchorage connector.
• Compact, lightweight shock-absorber increases ease and comfort of use.
Hazards
- Fall from height
Regulations
- Complies to EN 355
Warranty Information
Our state of the art equipment provides the criticaltool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.
At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made inaccordance with the standards and meets your exacting requirements.
その他
- Lanyard Type
- Shock Absorbing
- Shock Absorber Type
- Pack
その他
- Lanyard Type
- Shock Absorbing
- Shock Absorber Type
- Pack
- Lanyard Type : Shock Absorbing
- Shock Absorber Type : Pack
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン