photoionization detectors pid
ウルトラレイ 3000+
百万分の一まで計測可能な部品を搭載した、高度なVOCモニター
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ブランド
- ブランド
- RAE
Dimension & Weight
- 重量
- 738 gram
- 寸法
- 255 x 76 x 64 mm
Temperature
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
カテゴリ
- サブカテゴリ
- プレミアムガス
範囲
- 測定範囲
- VOC (0-10000ppm), Benzene (0-200ppm), Butadiene (0-200ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0%-95%(結露無きこと) percent
Alarm
- アラームタイプ
- 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
Battery & Charging
- バッテリー稼働時間
- リチウムイオン充電池(最長16時間稼働). アルカリ乾電池(最長12時間稼働) hours
Certifications
- 適合規格
- Classified as Intrinsically Safe for use inClass I, Division 1 Groups A, B, C, DATEX II 2G EEx ia IIC T4IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4
Datalogging
- データロギング
- 1分間隔で標準6カ月
Features & Benefits
- 特長
- VOC/ベンゼンのみ検知可能な多目的製品
オプション
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
Sampling
- サンプリングポンプ範囲
- 内蔵ポンプ400cc/分. 水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
Warranty
- 保証
- 10.6eVランプ(3年)9.8eVランプ(6ヶ月)11.7eVランプ(30日)ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
Wireless
- 無線技術
- 対応無し
Standards & Certifications
- 防塵防滴性能
- IP65
Additional Specifications
- ガス種
- VOC、ベンゼン、ブタジエン
ブランド
- ブランド
- RAE
Dimension & Weight
- 重量
- 738 gram
- 寸法
- 255 x 76 x 64 mm
Temperature
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
カテゴリ
- サブカテゴリ
- プレミアムガス
範囲
- 測定範囲
- VOC (0-10000ppm), Benzene (0-200ppm), Butadiene (0-200ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0%-95%(結露無きこと) percent
Alarm
- アラームタイプ
- 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
Battery & Charging
- バッテリー稼働時間
- リチウムイオン充電池(最長16時間稼働). アルカリ乾電池(最長12時間稼働) hours
Certifications
- 適合規格
- Classified as Intrinsically Safe for use inClass I, Division 1 Groups A, B, C, DATEX II 2G EEx ia IIC T4IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4
Datalogging
- データロギング
- 1分間隔で標準6カ月
Features & Benefits
- 特長
- VOC/ベンゼンのみ検知可能な多目的製品
オプション
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
Sampling
- サンプリングポンプ範囲
- 内蔵ポンプ400cc/分. 水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
Warranty
- 保証
- 10.6eVランプ(3年)9.8eVランプ(6ヶ月)11.7eVランプ(30日)ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
Wireless
- 無線技術
- 対応無し
Standards & Certifications
- 防塵防滴性能
- IP65
Additional Specifications
- ガス種
- VOC、ベンゼン、ブタジエン
- ブランド : RAE
- 重量 : 738 gram
- 最高動作温度 : 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度 : -20 Degrees Celsius
- サブカテゴリ : プレミアムガス
- 寸法 : 255 x 76 x 64 mm
- 測定範囲 : VOC (0-10000ppm), Benzene (0-200ppm), Butadiene (0-200ppm)
- 動作湿度 : 相対湿度0%-95%(結露無きこと) percent
- アラームタイプ : 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
- バッテリー稼働時間 : リチウムイオン充電池(最長16時間稼働). アルカリ乾電池(最長12時間稼働) hours
- 適合規格 : Classified as Intrinsically Safe for use inClass I, Division 1 Groups A, B, C, DATEX II 2G EEx ia IIC T4IECEx Ex ia IIC/IIB GbT4
- データロギング : 1分間隔で標準6カ月
- 特長 : VOC/ベンゼンのみ検知可能な多目的製品
- ユーザーオプション : お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲 : 内蔵ポンプ400cc/分. 水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
- 保証 : 10.6eVランプ(3年)9.8eVランプ(6ヶ月)11.7eVランプ(30日)ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
- 無線技術 : 対応無し
- 防塵防滴性能 : IP65
- ガス種 : VOC、ベンゼン、ブタジエン
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ソフトウエア
テクニカルノート
認証
アプリケーション・ノート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン