photoionization detectors pid
マルチレイ
高度なVOC検知可能なポータブル複合ガス検知器
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
使用目的に応じてセンサーの組み合せをデザインできる拡張性の高いモデルです。
自在のセンサー組み合わせ:PID センサーを含む20 種類のセンサーから最大5 種類のセンサーが搭載可能
マンダウンアラーム搭載:動けなくなってしまった装着者の存在を周囲に知らせます。
Temperature
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
Dimension & Weight
- 重量
- 880 gram
Temperature
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
Dimension & Weight
- 重量
- 880 gram
- 最低動作温度 : -20 Degrees Celsius
- 重量 : 880 gram
- 最高動作温度 : 50 Degrees Celsius
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
Firmware
テクニカルノート
認証
アプリケーション・ノート
その他
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン