パルスオキシメトリーセンサ
SoftTip® Plus
SoftTip® Plus SpO2センサは、コストパフォーマンスに優れています。機械的な準備と蒸気滅菌により、最高の衛生状態を実現します。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
EnviteCの SoftTip®® Plusは、まったく新しい世代のSpO2フィンガークリップ型センサです。
洗浄方法のオプションには、熱消毒だけでなく、広く普及している蒸気滅菌法も含まれています。このため、特に臨床現場では、患者さんやユーザーの安全性を最大限に確保しながら、よりシンプルな取り扱いが可能となります。
EnviteC の SoftTip® Plus は、妥協のないソリューションを提供しています。既存の洗浄、消毒、滅菌プロセスにシームレスに統合することができます。繰り返し利用でき、応力の影響を最小限に抑えたフィンガーセンサです。
他のソリューションと比較して、より迅速な投資回収と大幅なコスト削減を実現します。
ハネウェル製EnviteC
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
認証
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン