Board Mount Pressure Unamplifed
TruStability™ TSF Series Board Mount Pressure Sensor
TruStability™ Board Mount Flow-Through Pressure Sensors, Compensated/Unamplified, ±1 psi to ±100 psi
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
APPLICATIONS
Dialysis equipment
Diagnostic equipment
Alcohol breathalyser
Fluid control
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン