Battery Safety Sensors
BASシリーズ
バッテリー安全センサ ・ CAN通信プロトコル ・ ウェイクアップ信号出力およびモード変更対応で高信頼のシステム組込み可能 ・ エアロゾル濃度しきい値5000 μg/m3で熱暴走を早期検知
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• エコモード:設定端子の電圧を低く設定した場合。センサは200ミリ秒間ウェイクアップ後に12000ミリ秒(公称)休止し、1サイクル12200 ミリ秒(初期設定値)中の消費電力を低減。エコモードではCAN通信はオフ。エアロゾル濃度がしきい値を超えた場合はウェイクアップ信号をBMS(バッテリー制御システム)に送信、BMSはバッテリー全体のシステムチェックを開始します。
• 連続稼働モード:BMSで設定端子電圧を高く設定した場合。連続稼働モードではCAN通信はオン。センサはエアロゾル濃度を常に監視し、CAN経由でBMSに送信します。連続稼働モードからエコモードに移行するには設定用端子電圧を低く設定します。
注: 出荷時設定はエコモードです。
メリット
• 熱暴走の早期検知により、物的および人的被害リスクを軽減
• エコモード:省エネ稼働で継続的にシステムをモニタリング可能
• 熱暴走検知センサ:国際的な基準やガイドラインに準拠したバッテリー開発
• 個別仕様向けカスタマイズ:市場投入までの期間を短縮
• システムのトータルコスト低減と信頼性向上を両立
輸送機器分野 - 想定用途
電気自動車(EV)および蓄電用バッテリーパックシステム
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
設置手順
ブローシャ―
インフォグラフィック
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン