/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    コリドーコンポーネント
    コリドーコンポーネント

    コリドーコンポーネント

    Intelligent Life Care のコール システムには、片面および両面の情報ディスプレイや、優先制御のフラッシュ信号を備えた方向指示灯などの廊下用製品が備わっており、アラートを効率化し、応答時間を改善します。

    Intelligent Life Care のコール システムには、片面および両面の情報ディスプレイや方向指示灯などの重要な廊下用部品が組み込まれており、医療現場でのコミュニケーションと応答の効率性を高めます。廊下情報ディスプレイは、ナース コール システムに関するリアルタイム更新の集中ハブとして機能し、アラート通知を効率化し、応答時間を大幅に短縮するのに役立ちます。これらのディスプレイにより、重要な情報にすぐにアクセスできるようになり、医療スタッフが迅速かつ効果的に行動できるようになります。さらに、当社の方向指示灯には、異なる緊急レベル (アラーム コール、緊急コール、標準リクエスト) を示すために明確なフラッシュ信号を使用する優先度制御ディスプレイが搭載されています。この優先順位付けにより、介護者はコールの内容をすばやく識別し、最も緊急な状況にすぐに対応することができます。機能監視は上位制御ユニットによって促進され、システム全体でアラートを追跡および管理するための統合ソリューションを提供します。これらのコンポーネントを組み合わせることで、患者のケアと安全性を高める、まとまりのある効率的なコール システムが作成されます。

    コリドーコンポーネント
    Refine By
    Clear