光イオン化検出器 (PID)
ミニレイ ライト+
エントリーモデルVOCモニターです。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
機能を絞ったコストパフォーマンスにすぐれたモデルです。職場での労働衛生管理、配管や貯蔵施設からのリークチェック、室内外の環境測定に最適な3000 シリーズのエントリーモデルです。
ブランド
- ブランド
- RAE
Dimension & Weight
- 重量
- 738 gram
- 寸法
- 255 x 76 x 64 mm
Temperature
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
カテゴリ
- サブカテゴリ
- プレミアムガス
範囲
- 測定範囲
- 10.6eVランプ(標準)
- 動作湿度
- 相対湿度0%~95%(結露無きこと) percent
Alarm
- アラームタイプ
- 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
Battery & Charging
- バッテリー稼働時間
- 12時間 hours
Certifications
- 適合規格
- ATEX II 2G EEx ia IIC T4 (オプション)
Datalogging
- データロギング
- 1分間隔で標準6ヶ月
Features & Benefits
- 特長
- 信頼性の高いPID技術
オプション
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
Sampling
- サンプリングポンプ範囲
- 内蔵ポンプ400cc/分 水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
Warranty
- 保証
- 10.6eVランプ(3年)、ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
Wireless
- 無線技術
- 対応無し
Standards & Certifications
- 防塵防滴性能
- IP65
Additional Specifications
- ガス種
- VOC
ブランド
- ブランド
- RAE
Dimension & Weight
- 重量
- 738 gram
- 寸法
- 255 x 76 x 64 mm
Temperature
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
カテゴリ
- サブカテゴリ
- プレミアムガス
範囲
- 測定範囲
- 10.6eVランプ(標準)
- 動作湿度
- 相対湿度0%~95%(結露無きこと) percent
Alarm
- アラームタイプ
- 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
Battery & Charging
- バッテリー稼働時間
- 12時間 hours
Certifications
- 適合規格
- ATEX II 2G EEx ia IIC T4 (オプション)
Datalogging
- データロギング
- 1分間隔で標準6ヶ月
Features & Benefits
- 特長
- 信頼性の高いPID技術
オプション
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
Sampling
- サンプリングポンプ範囲
- 内蔵ポンプ400cc/分 水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
Warranty
- 保証
- 10.6eVランプ(3年)、ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
Wireless
- 無線技術
- 対応無し
Standards & Certifications
- 防塵防滴性能
- IP65
Additional Specifications
- ガス種
- VOC
- ブランド : RAE
- 重量 : 738 gram
- 最高動作温度 : 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度 : -20 Degrees Celsius
- サブカテゴリ : プレミアムガス
- 寸法 : 255 x 76 x 64 mm
- 測定範囲 : 10.6eVランプ(標準)
- 動作湿度 : 相対湿度0%~95%(結露無きこと) percent
- アラームタイプ : 大音量ブザー(95dB@30cm)、赤色LEDの点滅
- バッテリー稼働時間 : 12時間 hours
- 適合規格 : ATEX II 2G EEx ia IIC T4 (オプション)
- データロギング : 1分間隔で標準6ヶ月
- 特長 : 信頼性の高いPID技術
- ユーザーオプション : お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲 : 内蔵ポンプ400cc/分 水平方向、垂直方向に30mからサンプリング meter
- 保証 : 10.6eVランプ(3年)、ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
- 無線技術 : 対応無し
- 防塵防滴性能 : IP65
- ガス種 : VOC
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ソフトウエア
テクニカルノート
認証
アプリケーション・ノート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン