空気清浄マスク (APR)
Honeywell North Bayonet Filters And Cartridges
Honeywell North is introducing a new range of bayonet-connection cartridges and filters developed with the total safety of the end user in mind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The bayonet connection makes these cartridges compatible with Valuair, Premier, Optift Twin, MX/PF half-masks, as well as the N5400-B mask. Cartridges and filters are tested against the European standards EN14387 and EN143, and are ATEX compatible.
&bull: VALUAIR (1001573 or 1001574)
&bull: PREMIER (1001575 or 1001576)
&bull: OPTIFIT (1715231, 1715241, 1715251)
&bull: MXPF HALF-MASK (1001558)
&bull: HM500 (HM501BS, HM501BM, HM501BL, HM502BS, HM502BM, HM502BL)
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン