マルチレスポンスギア
Multi-Response Gear
Multi-Response Gear
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell Multi Response Gear offers protection for wide variety of scenarios beyond a structural fire call.
Offers protection across:
- 1951 - USAR & 1977 - Wildland
- 1999 - Emergency Medical Operations
- 1951 USAR, 1999 EMO & 1992 Liquid Splash
- Light weight - no need to wear bulky TOG
- High Mobility - built in through fit and design
- Durable - holds up to tough enviornments and hazards
- Economical - no need to put your high investment TOG in danger of damage or contamination
- OS 18 Defender M (NFPA 1951, 1977, 1992, 1999)
- OS 86 Polyester Twill (NFPA 1999)
- OS 22 Nomex IIIA (NFPA 1999)
- MB C Crosstech EMS (NFPA 1999)
- MB K Tri-Certified Barrier (NFPA 1951, 1992, 1999) - EXCLUSIVE to Honeywell
- Sizing offered in Alpha or specific body measurements
- Coat
- Cuff Adjusters
- Pleated Back
- Bellows Pockets Neoprene Lined
- Zipper, Hook/Loop closure
- MB velcro attachment
- Pant
- Zipper, Snap closure
- Side Access Pockets
- Waist adjusters
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン