ストラップ
Miller Titan™ II Stretch Pack-Type Shock-Absorbing Lanyards
Miller Titan™ II Stretch Pack-Type Shock-Absorbing Lanyards
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Convenient Design
In the event of a fall: the pack smoothly expands to reduce fall forces while a back-up safety strap deploys for added fall protection.
Quality Components
Miller brand products meet all applicable OSHA: ANSI and CSA requirements.
Features & Benefits:
- Miller Titan™ II line of lanyards is economical and features Hi-Viz color for increased worksite safety
- Two-legged models available for continuous tie-off
- All connectors are rated at 3:600-lb. gate-strength.
- Meets all applicable OSHA: ANSI and CSA requirements
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
ブローシャ―
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン