load cells
Model 129
S-type/z-beam load cells. Capacities of 1,000 kg to 5,000 kg. ±0.02% full-scale accuracy
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The Model 129 load cell combines both a compact form and high precision to offer a superior tension force transducer. The one-piece S-shaped design achieves a maximum non-linearity of 0.02 % full scale for load ranges from 1000 kg to 5000 kg.
Features
- 1000 kg to 5000 kg range
- ±0.02 % accuracy
- One-piece, nickel-plated alloy steel construction
- Integral cable
- Cost efficient
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Altro
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione