load cells
Model 127
S-type/z-beam load cells. Capacities of 50 kg & 100 kg. ±0.03% full-scale accuracy
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The Model 127 load cells combines both a compact form and high precision to offer a superior tension force transducer. The one-piece S-shaped design achieves a maximum non-linearity of 0.03 % full scale for load ranges of 50 kg and 100 kg.
Features
- 50 kg, 100 kg range
- ±0.03 % FS accuracy
- Built-in overload resistance
- One-piece, nickel-plated alloy steel construction
- Integral cable
- Cost efficient
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione