safety limit switches
GKE Series
Glass-filled polyester housing. IEC 20 mm mounting. cULus, CE, SIL3. IP66/67. NEMA 1, 4X (indoor), 12, 13. Silver contacts
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The GKE Series safety key-operated switch provides enhanced reliability for safety hard guarding applications in a compact, cost-effective package. Featuring positive opening safety contacts and multiple contact configurations, the GKE's rotating head allows actuator engagement from five orientations. The switch features double insulation per IEC 60947-5-1, and has a choice of two standard actuators.
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Istruzioni d'installazione
Opuscolo
Nota Tecnica
Certificato
Nota Applicativa
eBook
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione