limit switches
GLF Series
Din EN50041 mounting. Metal housing. Non-plug in. 1 LED pilot light. IP67 sealing. 30 mm x 60 mm mounting holes. UL/CE/CCC approvals
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell's MICRO SWITCH GLF Limit Switch Series is designed to global EN50041 standards and features a metal, non-plug-in-body style with 1 LED. The modular design (heads/actuators, bodies, and contact blocks) of the limit switch allows for rapid response to meet customer applications.
The rugged die-cast metal housing of the switch is ideal for indoor and outdoor applications where a degree of IP or NEMA enclosure sealing is required. Normally closed snap-action contacts and normally closed slow-action contacts are positive opening.
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Istruzioni d'installazione
Opuscolo
Nota Tecnica
White Paper
Certificato
Nota Applicativa
eBook
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione