thermistors
115 Series
E-I tested and matched beads on header assembly. -60 °C to 300 °C [-76 °F to 572 °F
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
115 Series Thermistors consist of two beads, each bead being mounted to a special hermetically-sealed header. For maximum sensitivity, the higher resistance units should be used at higher ambient temperatures.
- Time constant in air: varies with assembly type
- Dissipation constant in still air: 0.5 s
- Nominal resistance at [25 °F to 77 °F]: 2,000 Ohm, 8,000 Ohm
- Maximum diameter: 0,36 mm [0.014 in]
- Termination material: glass to metal header
- Lead length: 31,75 mm [1.25 in]
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Scheda Tecnica
Manuali e Guide
Opuscolo
Nota Applicativa
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione