rtd sensors
HEL-777/776 Series
100 Ohm or 1000 Ohm platinum RTD. -55°C to 150°C. Molded plastic housing SIP
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The HEL-776/HEL-777 Series platinum RTDs are designed to measure temperatures from -55 °C to 150 °C (-67 °F to 302 °F) in printed circuit boards, temperature probes, or other lower temperature applications.
Solderable leads with 0.050 in or 0.100 in spacing provide strong connections for wires or printed circuits. The 1000 Ohm, 375 alpha version, provides 10x greater sensitivity and signal-to-noise. Both are ideal for air temperature sensing.
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Manuali e Guide
Opuscolo
Nota Tecnica
Catalogo
Nota Applicativa
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione