central components
790D159 Patch Panel 12 x CAT5 on LSA-Plus
Compact RJ 45 Patchpanel with 12 x CAT5 jacks and LSA plus terminals.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part Number: 790D159
Compact RJ 45 Patchpanel with 12 x CAT5 jacks and LSA plus terminals. Use to the wiring of the plug-in cards of the central processing unit (e.g. when wall mounting) in order to connect the base stations and the participants of the PABX (a/b or VoIP) with the central processing unit. Suitable for wall mounting.
Features
Inputs / outputs:
- 12 x RJ45-Jacks, shielded
- 12 x LSA-plus ports
- Cat 6 / Class E according to ISO/IEC11801 (9/2002) and EN50173
Accessories
583486 - Patch Cable, 1 m .
Altro
- Industry
- Healthcare
Altro
- Industry
- Healthcare
- Industry : Healthcare
Accedi per visualizzare piu documenti.
Una volta effettuato l’accesso, potresti avere la possibilità di accedere a documenti aggiuntivi relativi al tuo account.
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione