/content/sps/it/it/search-results.html

    transportable area monitoring

    Sensori fittizi AreaRAE Pro

    Monitoraggio dell’area trasportabile - la prima scelta dei primi soccorritori

    Panoramica
    Per anni avete fatto affidamento su AreaRAE come prima linea di difesa. Con l’evoluzione delle minacce, anche la nostra tecnologia ha fatto altrettanto. Il rilevatore wireless multigas e multi-minaccia AreaRAE Pro di oggi è dotato di più sensori, maggior versatilità e più informazioni sulle minacce che si verificano in tempo reale, fornendo le informazioni necessarie quando i secondi contano. Monitora fino a sette minacce, compresi radiazioni gamma, VOC, sostanze combustibili, ossigeno e sostanze tossiche • Livello di prestazioni Ppb nella misurazione VOC • Slot sensore gamma dedicato • Stazione meteorologica locale • Parte delle soluzioni di sicurezza ConneXt con configurazioni wireless ISM e Wi-Fi • La tecnologia wireless invia dati in tempo reale alla stazione di comando fino a 3 km di distanza • Il modulo radio secondario (mesh) funge da hub di comunicazione per altri dispositivi wireless • Rinforzato, portatile e resistente alle intemperie per ambienti difficili. Applicazione: • CBRNE • Laboratori clandestini • Decontaminazione • Risposta alle emergenze • Risposta antincendio • Risposta ai materiali pericolosi • Ricerca e soccorso urbano • Protezione delle sedi
    Specifiche

    Panoramica

    • Marchio
      • RAE
    • Garanzia
      • Quattro anni sui sensori di ossigeno liquido O2

    Funzioni

    • Sottocategoria
      • Trasportabile
    • Tipo allarme
      • Visivo, acustico, a vibrazione
    • Registrazione dati
      • Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma)
    • Benefici
      • • Fornisce a Honeywell letture in tempo reale
    • Opzioni utente
      • 3 tasti di funzionamento e programmazione
    • Tecnologia wireless
      • BLE, MESH, WiFi

    Dimensions & Weight

    • Dimensioni dello strumento
      • 314 mm x 306 mm x 166 mm (12.36” x 12.04” x 6.53”)

    Technical Specifications

    • Range di umidità
      • 0%-95%
    • Campo del sensore
      • VOC (0-2000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- Cl2 (0-50ppm)- ETO (0-500ppm)- H2 (0-2000ppm)- HCL (0-15ppm)- HCN (0-50ppm)- HF (0.5-10ppm)- H2S (0-1000ppm)- O2 (0-30%)- SO2 (0-20ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- PH3 (0-20ppm)- Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
    • Tipo di gas
      • VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3, Gamma

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 44185

    Standards & Certifications

    • Norme
      • Stati Uniti/Canada: Classe 1, Divisione 2 Gruppi A, B, C, D
    • Grado di protezione
      • IP65

    Altro

    • Peso
      • 6.5
    • Range della pompa di campionamento
      • 30 m (100 piedi)
    • Temperatura min
      • -20
    • Temperatura max
      • 50

    Panoramica

    • Marchio
      • RAE
    • Garanzia
      • Quattro anni sui sensori di ossigeno liquido O2

    Funzioni

    • Sottocategoria
      • Trasportabile
    • Tipo allarme
      • Visivo, acustico, a vibrazione
    • Registrazione dati
      • Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma)
    • Benefici
      • • Fornisce a Honeywell letture in tempo reale
    • Opzioni utente
      • 3 tasti di funzionamento e programmazione
    • Tecnologia wireless
      • BLE, MESH, WiFi

    Dimensions & Weight

    • Dimensioni dello strumento
      • 314 mm x 306 mm x 166 mm (12.36” x 12.04” x 6.53”)

    Technical Specifications

    • Range di umidità
      • 0%-95%
    • Campo del sensore
      • VOC (0-2000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- Cl2 (0-50ppm)- ETO (0-500ppm)- H2 (0-2000ppm)- HCL (0-15ppm)- HCN (0-50ppm)- HF (0.5-10ppm)- H2S (0-1000ppm)- O2 (0-30%)- SO2 (0-20ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- PH3 (0-20ppm)- Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
    • Tipo di gas
      • VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3, Gamma

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 44185

    Standards & Certifications

    • Norme
      • Stati Uniti/Canada: Classe 1, Divisione 2 Gruppi A, B, C, D
    • Grado di protezione
      • IP65

    Altro

    • Peso
      • 6.5
    • Range della pompa di campionamento
      • 30 m (100 piedi)
    • Temperatura min
      • -20
    • Temperatura max
      • 50
    • Peso : 6.5
    • Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi)
    • Temperatura min : -20
    • Temperatura max : 50
    • Marchio : RAE
    • Sottocategoria : Trasportabile
    • Dimensioni dello strumento : 314 mm x 306 mm x 166 mm (12.36” x 12.04” x 6.53”)
    • Range di umidità : 0%-95%
    • Campo del sensore : VOC (0-2000ppm)- LEL (0-100%LEL)- CO2 (0-50000ppm)- NH3 (0-100ppm)- CO (0-2000ppm)- Cl2 (0-50ppm)- ETO (0-500ppm)- H2 (0-2000ppm)- HCL (0-15ppm)- HCN (0-50ppm)- HF (0.5-10ppm)- H2S (0-1000ppm)- O2 (0-30%)- SO2 (0-20ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- PH3 (0-20ppm)- Gamma (0.01 μSv/h to 0.2 mSv/h)
    • Tipo allarme : Visivo, acustico, a vibrazione
    • Durata batterie : 44185
    • Norme : Stati Uniti/Canada: Classe 1, Divisione 2 Gruppi A, B, C, D
    • Registrazione dati : Registrazione dei dati continua (90 giorni per 7 sensori di gas, 1 gamma)
    • Benefici : • Fornisce a Honeywell letture in tempo reale
    • Opzioni utente : 3 tasti di funzionamento e programmazione
    • Garanzia : Quattro anni sui sensori di ossigeno liquido O2
    • Tecnologia wireless : BLE, MESH, WiFi
    • Grado di protezione : IP65
    • Tipo di gas : VOC, LEL, CO2, NH3, CO, Cl2, ETO, H2, HCL, HCN, HF, H2S, O2, SO2, NO, NO2, PH3, Gamma
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    W01-2041-000
    Sensore dummy 7R+
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES
    W01-2041-000
    Sensore dummy 7R+
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/AreaRAEPro_area_angled_right_1c_HIRES