/content/sps/it/it/search-results.html

    single gas

    Honeywell BW™ Solo - Standard

    Honeywell BW™ Solo

    Panoramica
    Honeywell BW™ Solo è un rilevatore monogas di facile manutenzione con connettività BLE che fornisce visibilità in tempo reale sullo stato e sulla sicurezza dei lavoratori in aree pericolose, aiutando le aziende a rispondere in modo più rapido, consapevole e deciso agli incidenti di sicurezza. Panoramica del prodotto: Honeywell BW™ Solo è un rilevatore monogas di facile manutenzione con connettività BLE che fornisce visibilità in tempo reale sullo stato e sulla sicurezza dei lavoratori in aree pericolose, aiutando le aziende a rispondere in modo più rapido, consapevole e deciso agli incidenti di sicurezza. I dati del rilevatore o della stazione di espansione IntelliDox possono essere scaricati su un PC, dove possono essere aggregati e gestiti tramite la piattaforma software Safety Suite di Honeywell per automatizzare le principali attività di conformità come la gestione dei record normativi. È in grado di rilevare fino a 14 gas comuni ed esotici regolabili dall'utente. Il funzionamento intuitivo, la leggerezza, la comodità e la facilità di manutenzione possono ridurre i costi di proprietà a lungo termine di un sistema di monitoraggio del gas.

    Funzionalità e vantaggi

    • Funzionamento intuitivo
    • Display di facile lettura in più lingue
    • Praticità e leggerezza
    • Facilità di manutenzione
    • Praticità
    • Nuovo sensore serie 1 per una maggiore affidabilità Funzionalità Bluetooth BLE (Connected Bluetooth Low Energy)

    Caratteristiche tecniche rapide

    • Alti standard di qualità e affidabilità dei sensori
    • Il rilevatore monogas più semplice da sottoporre a manutenzione
    • Il primo rilevatore monogas con sensore serie 1 per CO, H2S e O2
    • Completo di un'ampia selezione di opzioni di sensori
    • Compatibile con IntelliDoX BW™ Solo -

    Video di istruzioni
    Specifiche

    Temperature

    • Temperatura max
      • 60

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 103

    Panoramica

    • Marchio
      • BW (BN)
    • Garanzia
      • 3 anni per sensori Serie 1 e rilevatori Serie 1 (batteria esclusa)

    Funzioni

    • Sottocategoria
      • Rilevatori monogas
    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione
    • Registrazione dati
      • Sei mesi a intervalli di 5 secondi
    • Benefici
      • • Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice - senza
    • Opzioni utente
      • • Ripristinare TWA- STEL e
    • Tecnologia wireless
      • BLE

    Dimensions & Weight

    • Dimensioni dello strumento
      • 2,7 x 2,6 x 1,4 pollici / 7,0 x 6,7x 3,6 cm

    Technical Specifications

    • Range di umidità
      • 5%-95%
    • Campo del sensore
      • H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)
    • Tipo di gas
      • H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 43994

    Standards & Certifications

    • Norme
      • Classe I- Divisione 1- Gruppi A- B- C- D T4
    • Grado di protezione
      • IP68

    Temperature

    • Temperatura max
      • 60

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 103

    Panoramica

    • Marchio
      • BW (BN)
    • Garanzia
      • 3 anni per sensori Serie 1 e rilevatori Serie 1 (batteria esclusa)

    Funzioni

    • Sottocategoria
      • Rilevatori monogas
    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione
    • Registrazione dati
      • Sei mesi a intervalli di 5 secondi
    • Benefici
      • • Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice - senza
    • Opzioni utente
      • • Ripristinare TWA- STEL e
    • Tecnologia wireless
      • BLE

    Dimensions & Weight

    • Dimensioni dello strumento
      • 2,7 x 2,6 x 1,4 pollici / 7,0 x 6,7x 3,6 cm

    Technical Specifications

    • Range di umidità
      • 5%-95%
    • Campo del sensore
      • H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)
    • Tipo di gas
      • H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 43994

    Standards & Certifications

    • Norme
      • Classe I- Divisione 1- Gruppi A- B- C- D T4
    • Grado di protezione
      • IP68
    • Temperatura max : 60
    • Peso : 103
    • Marchio : BW (BN)
    • Sottocategoria : Rilevatori monogas
    • Dimensioni dello strumento : 2,7 x 2,6 x 1,4 pollici / 7,0 x 6,7x 3,6 cm
    • Range di umidità : 5%-95%
    • Campo del sensore : H2S (0-200ppm)- CO (0-2000ppm)- O2 (0-30%vol)- Cl2 (0-50ppm)- ClO2 (0-1ppm)- ETO (0-100ppm)- H2 (0-1000ppm)- HCN (0-100ppm)- NH3 (0-1000ppm)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-100ppm)- O3 (0-1ppm)- PH3 (0-5ppm)- SO2 (0-100ppm)
    • Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
    • Durata batterie : 43994
    • Norme : Classe I- Divisione 1- Gruppi A- B- C- D T4
    • Registrazione dati : Sei mesi a intervalli di 5 secondi
    • Benefici : • Il rilevatore monogas dalla manutenzione più semplice - senza
    • Opzioni utente : • Ripristinare TWA- STEL e
    • Garanzia : 3 anni per sensori Serie 1 e rilevatori Serie 1 (batteria esclusa)
    • Tecnologia wireless : BLE
    • Tipo di gas : H2S- CO- O2- Cl2- ClO2- ETO- H2- HCN- NH3- NO- NO2- O3- PH3- SO2
    • Grado di protezione : IP68
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BWS-H2-B
    BW Solo - (intervallo est. H₂S) Standard - Nero
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS-H2-B
    BW Solo - (intervallo est. H₂S) Standard - Nero
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS-N-B
    BW Solo - (NO) Standard - Nero
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS-N-B
    BW Solo - (NO) Standard - Nero
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS-XL-Y-RU
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare
    BWS-XL-Y-RU
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWSoloMainSquare