/content/sps/it/it/search-results.html

    Gas singolo

    Clip BW serie 3 anni

    Serie BW Clip

    Panoramica
    I rilevatori monogas della serie BW Clip offrono un funzionamento senza manutenzione fino a tre anni: è sufficiente accendere il dispositivo e funziona continuamente, senza bisogno di sostituire il sensore e la batteria o di ricaricarla. Tutto ciò si traduce in affidabilità eccellente e nessun periodo di inattività.. Panoramica del prodotto: La serie BW Clip di rilevatori senza manutenzione è la soluzione più semplice, affidabile e conveniente per garantire sicurezza, conformità e produttività. La serie BW Clip funziona fino a tre anni senza manutenzione e, con la versione a due anni per H2S o CO: è possibile ottenere una vita ancora più lunga a un prezzo conveniente: è sufficiente inserirla in una custodia di ibernazione quando non la si utilizza per una settimana o più e prolungarne la durata per quel periodo di tempo, fino a un anno. Grazie a un test interno automatico, alla resistenza alle condizioni ambientali ostili, a un allarme lampeggiante ad ampia visibilità e ad altre caratteristiche, i rilevatori della serie BW Clip sono i più affidabili del settore e sono stati progettati dagli esperti più competenti nel rilevamento del gas. Utilizzato in combinazione con il sistema di gestione degli strumenti IntelliDoX, BW Clip diventa inoltre il rilevatore senza manutenzione più flessibile e configurabile disponibile sul mercato IntelliDoX consente di: • Regolare i setpoint di allarme per soddisfare requisiti mutevoli • Monitorare i test a impatto e impostare un indicatore di non conformità • Test di 50 rilevatori in meno di tre minuti • E molto altro ancora, in modo da migliorare la sicurezza e la conformità di rilevamento dei gas Caratteristiche e benefici: • Disponibile in versione due o tre anni per H2S o CO • Disponibile in versione due anni per O2 o SO2 • Esclusiva custodia di ibernazione che prolunga la durata di servizio per H2S o CO a due anni • Compatto, leggero e facile da usare, con funzionamento a un solo pulsante e nessun bisogno di formazione Specifiche rapide: • Test interno automatizzato per una maggiore sicurezza • Registra automaticamente i 35 eventi gas più recenti per una registrazione facile e accurata • Gestione dei dispositivi con Honeywell Safety Suite • Entrambi i rilevatori sono compatibili con il sistema di gestione degli strumenti IntelliDoX per test a impatto estremamente rapidi, monitoraggio dei test a impatto, setpoint regolabili e altro ancora. È possibile scegliere tra due rilevatori: - BW Clip: offre il funzionamento standard e non richiede taratura - BW Clip Real Time: include una visualizzazione in tempo reale del livello di gas e permette di tarare il dispositivo.
    Specifiche

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 92

    Temperature

    • Temperatura max
      • 50

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 92

    Temperature

    • Temperatura max
      • 50
    • Peso : 92
    • Temperatura max : 50

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BWC3-H
    BWClip 3y H₂S 1015
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H
    BWClip 3y H₂S 1015
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H1.63.2
    BWClip 3y H₂S 1,63,2
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H1.63.2
    BWClip 3y H₂S 1,63,2
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H1010
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H1010
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H27
    BWClip 3y H₂S 27
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H27
    BWClip 3y H₂S 27
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H27-RU
    BWClip 3y H₂S 27
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H27-RU
    BWClip 3y H₂S 27
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H510
    BWClip 3y H₂S 510
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H510
    BWClip 3y H₂S 510
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H510-RU
    BWClip 3y H₂S 510
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H510-RU
    BWClip 3y H₂S 510
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H7-RU
    BWClip 3y H₂S 77
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H7-RU
    BWClip 3y H₂S 77
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H710-RU
    BWClip 3y H₂S 710
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H710-RU
    BWClip 3y H₂S 710
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H714-RU
    BWClip 3y H₂S 714
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H714-RU
    BWClip 3y H₂S 714
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square