/content/sps/it/it/search-results.html

    Parti e accessori per rilevatori portatili

    Accessori di alimentazione e comunicazione PC

    Accessori di alimentazione e comunicazione PC

    Panoramica
    Accessori portatili generici
    Specifiche

    Panoramica

    • Brand
      • RAE Systems

    Funzioni

    • Sub-Category
      • Single-Gas
    • Features & Benefits
      • Wireless Elevates Safety to the Next Level

    Battery & Charging

    • Battery Run Time
      • 30 hours

    Standards & Certifications

    • Standards
      • CSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T-code T4 Class I

    Panoramica

    • Brand
      • RAE Systems

    Funzioni

    • Sub-Category
      • Single-Gas
    • Features & Benefits
      • Wireless Elevates Safety to the Next Level

    Battery & Charging

    • Battery Run Time
      • 30 hours

    Standards & Certifications

    • Standards
      • CSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T-code T4 Class I
    • Brand : RAE Systems
    • Sub-Category : Single-Gas
    • Battery Run Time : 30 hours
    • Standards : CSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T-code T4 Class I
    • Features & Benefits : Wireless Elevates Safety to the Next Level

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    008-3003-000
    Cavo interfaccia computer
    008-3003-000
    Cavo interfaccia computer
    410-0086-000
    Cavo di comunicazione PC (USB 2.0, da maschio A a maschio B)
    410-0086-000
    Cavo di comunicazione PC (USB 2.0, da maschio A a maschio B)
    500-0156-000
    Alimentatore di corrente, CACC, ingresso 90-264 V, uscita 12 V CC3 A (per cavo di alimentazione uno a cinque e multicaricabatterie)
    500-0156-000
    Alimentatore di corrente, CACC, ingresso 90-264 V, uscita 12 V CC3 A (per cavo di alimentazione uno a cinque e multicaricabatterie)
    500-0157-001
    500-0157-001
    500-0157-002
    500-0157-002
    G02-3008-000
    Base di ricarica e per comunicazioni PC (adattatore CA o cavo PC NON inclusi)
    G02-3008-000
    Base di ricarica e per comunicazioni PC (adattatore CA o cavo PC NON inclusi)
    G02-3013-001
    Caricabatterie multi-unità per ToxiRAE Pro (adattatore CA incluso)
    G02-3013-001
    Caricabatterie multi-unità per ToxiRAE Pro (adattatore CA incluso)