/content/sps/it/it/search-results.html

    multi gas

    Diffusione QRAE 3 PGM-2560 (LEL / H2S / CO / O2 / SO2 / HCN / PH3 / NH3 / Cl2 / NO2)

    Versatile rilevatore wireless compatto per un massimo di quattro gas

    Panoramica
    Il QRAE 3 è un rilevatore di gas a pompa o a diffusione a uno o quattro sensori versatile e robusto che fornisce un monitoraggio dell'esposizione continua di ossigeno (O2), sostanze combustibili e gas tossici, tra cui acido solfidrico (H2S), monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2) e acido cianidrico (HCN) per lavoratori e soccorritori in ambienti pericolosi. La funzionalità di comunicazioni wireless di QRAE 3 consente l’accesso alle letture di strumenti in tempo reale e lo stato dell’allarme (incluso l’allarme man-down) da qualsiasi posizione per una miglior visibilità e una risposta più rapida. Le letture dei pericoli in tempo reale possono essere comunicate anche al sistema di sicurezza ProRAE Guardian e al sistema wireless a circuito chiuso del mini controller host EchoView per il monitoraggio wireless, per una maggior sicurezza. Caratteristiche e vantaggi:• Letture in tempo reale del rilevatore di gas e stato di allarme abilitate da tecnologia wireless all'avanguardia • Inconfondibile notifica wireless locale e remota a cinque vie delle condizioni di emergenza• Interfaccia utente a due pulsanti intuitiva e semplice da utilizzare • Design robusto, protettivo e antiurto • Custodia IP-65/67 resistente all'acqua e alla polvere Applicazione: • CBRNE • Laboratori clandestini • Accesso a spazi confinati • Risposta alle emergenze • Pulizia/risanamento ambientale • Esplorazione • Assistenza incendi • Rilevamento perdite • Arresto impianto e tempo di risposta • Chiamate residenziali • Ricerca e soccorso urbano • Esposizione dei lavoratori
    Specifiche

    Temperature

    • Temperatura min
      • -20
    • Temperatura max
      • 50

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 410
    • Dimensioni dello strumento
      • 145 mm x 82 mm x 42 mm (5,7" A x 3,2" L x 1,7" P)

    Marchio

    • Marchio
      • RAE

    Categoria

    • Sottocategoria
      • Rilevatori multigas

    Intervallo

    • Range di umidità
      • 0%-95% percent
    • Campo del sensore
      • O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)

    Alarm

    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 44057 hours

    Certifications

    • Norme
      • Stati Uniti e Canada: classificato per l’uso nella Classe I

    Datalogging

    • Registrazione dati
      • Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)

    Features & Benefits

    • Benefici
      • • Disponibile in diffusione

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • • Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuali

    Sampling

    • Range della pompa di campionamento
      • 30 m (100 piedi) meter

    Warranty

    • Garanzia
      • Garanzia di 2 anni sul dispositivo

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • MESH

    Additional Specifications

    • Tipo di gas
      • O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2

    Standards & Certifications

    • Grado di protezione
      • IP65

    Temperature

    • Temperatura min
      • -20
    • Temperatura max
      • 50

    Dimension & Weight

    • Peso
      • 410
    • Dimensioni dello strumento
      • 145 mm x 82 mm x 42 mm (5,7" A x 3,2" L x 1,7" P)

    Marchio

    • Marchio
      • RAE

    Categoria

    • Sottocategoria
      • Rilevatori multigas

    Intervallo

    • Range di umidità
      • 0%-95% percent
    • Campo del sensore
      • O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)

    Alarm

    • Tipo allarme
      • Acustico, visivo, a vibrazione

    Battery & Charging

    • Durata batterie
      • 44057 hours

    Certifications

    • Norme
      • Stati Uniti e Canada: classificato per l’uso nella Classe I

    Datalogging

    • Registrazione dati
      • Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)

    Features & Benefits

    • Benefici
      • • Disponibile in diffusione

    Opzioni

    • Opzioni utente
      • • Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuali

    Sampling

    • Range della pompa di campionamento
      • 30 m (100 piedi) meter

    Warranty

    • Garanzia
      • Garanzia di 2 anni sul dispositivo

    Wireless

    • Tecnologia wireless
      • MESH

    Additional Specifications

    • Tipo di gas
      • O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2

    Standards & Certifications

    • Grado di protezione
      • IP65
    • Temperatura min : -20
    • Temperatura max : 50
    • Peso : 410
    • Marchio : RAE
    • Sottocategoria : Rilevatori multigas
    • Dimensioni dello strumento : 145 mm x 82 mm x 42 mm (5,7" A x 3,2" L x 1,7" P)
    • Range di umidità : 0%-95% percent
    • Campo del sensore : O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-500ppm), H2S (0-100ppm), SO2 (0-20ppm), HCN (0-50ppm), NH3 (0-100ppm), PH3 (0-20ppm), CL2 (0-50ppm), NO2 (0-50ppm)
    • Tipo allarme : Acustico, visivo, a vibrazione
    • Durata batterie : 44057 hours
    • Norme : Stati Uniti e Canada: classificato per l’uso nella Classe I
    • Registrazione dati : Funzione di registrazione dati continua (3 mesi per 4 sensori a intervalli di 1 minuto)
    • Benefici : • Disponibile in diffusione
    • Opzioni utente : • Allarmi: a ritenuta, non a ritenuta o manuali
    • Range della pompa di campionamento : 30 m (100 piedi) meter
    • Garanzia : Garanzia di 2 anni sul dispositivo
    • Tecnologia wireless : MESH
    • Tipo di gas : O2, LEL, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, PH3, CL2, NO2
    • Grado di protezione : IP65
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione
    Nome
    Descrizione
    Dimensione file
    Data
    Dimensione

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    M026-22102-111
    QRAE3 PGM-2560 a diffusione ATEX NO₂ O₂ CO - Ioni di litio Non wireless
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M026-22102-111
    QRAE3 PGM-2560 a diffusione ATEX NO₂ O₂ CO - Ioni di litio Non wireless
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M026-22112-111
    QR3DIFATXNO-WLSSLELNO2O2COKIT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg
    M026-22112-111
    QR3DIFATXNO-WLSSLELNO2O2COKIT
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/QRAE3-Diffusion_front_clr-bkg